Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Bague de serrage expansible avec tolérances de montage accrue pour arbre et moyeu. Forme très mince parfaitement adaptée à une utilisation dans des endroits confinés. Auto-débloquant durant le démontage.

- pour des diamètres d'arbre de 19 à 85 mm
- pour des couples moyens et élevés
- pas de décalage axial au cours du montage
- pas autocentrant (la circularité du moyeu par rapport à l'arbre dépend uniquement de la conformité et de la longueur du guidage)
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h11.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H11.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23360 Bague de serrage forme G tolérances de montage accrue 335 kB
 Aperçu des moyeux de serrage expansibles et des frettes de serrage 89,6 kB
 Calcul du diamètre minimal du moyeu 179 kB

Dessins

Bague de serrage forme G tolérances de montage accrue

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BL1L3Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23360-1947194727,51720306322651078 x M617 17.07 CHF
23360-2047204727,51720321322511078 x M617 17.07 CHF
23360-2247224727,51720351322271068 x M617 17.07 CHF
23360-2450245027,51720429362321129 x M617 17.07 CHF
23360-2550255027,51720446362231119 x M617 17.20 CHF
23360-2855285527,51720496351971009 x M617 17.42 CHF
23360-3055305527,51720529351831009 x M617 18.78 CHF
23360-3260326027,517207494722812212 x M617 20.40 CHF
23360-3560356027,517208154720812112 x M617 20.40 CHF
23360-3865386527,5172011015823813915 x M617 22.96 CHF
23360-4065406527,5172011545822513915 x M617 23.05 CHF
23360-4275427533,5202417688426614912 x M841 24.58 CHF
23360-4575457533,5202418868424714812 x M841 24.58 CHF
23360-4880488033,5202420048323113812 x M841 27.39 CHF
23360-5080508033,5202420828322113812 x M841 27.39 CHF
23360-5585558533,5202426569723315114 x M841 30.02 CHF
23360-6090609033,5202428819621214214 x M841 31.71 CHF
23360-6595659533,52024355010922315316 x M841 35.93 CHF
23360-701107011039,52428543215524515614 x M1083 49.28 CHF
23360-751157511539,52428579515522814914 x M1083 53.53 CHF
23360-801208012039,52428615615421314214 x M1083 56.64 CHF
23360-851258512539,52428744717522815516 x M1083 57.83 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09