Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Bague de serrage expansible pour couples élevés.

- pour des diamètres d'arbre de 25 à 85 mm
- pour des couples élevés
- décalage axial minimal au cours du montage
- autocentrant
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23362 Bague de serrage forme H pour couple élevé 250 kB
 Aperçu des moyeux de serrage expansibles et des frettes de serrage 89,6 kB
 Calcul du diamètre minimal du moyeu 179 kB

Dessins

Bague de serrage forme H pour couple élevé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BL1L3Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23362-2555255546324064964155806 x M617 28.54 CHF
23362-2855285546324087564250956 x M617 28.54 CHF
23362-3055305546324095064235956 x M617 28.54 CHF
23362-35603560604454130074165757 x M617 34.12 CHF
23362-38653865604554160084165958 x M617 38.00 CHF
23362-40654065604554168084155958 x M617 40.98 CHF
23362-4275427562445428001352501107 x M841 46.45 CHF
23362-4575457562445430501352351107 x M841 49.37 CHF
23362-488048807556673700155195908 x M841 53.68 CHF
23362-508050807456663950155185908 x M841 53.68 CHF
23362-5585558574566649001741901009 x M841 53.68 CHF
23362-60906090745666590019319510010 x M841 61.88 CHF
23362-6595659574566664501931809510 x M841 68.22 CHF
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 86.25 CHF
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 91.98 CHF
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 98.06 CHF
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 105.91 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09