Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Poli.Nota :Les joints de cardan avec palier lisse pivotent à 90°. Leur vitesse maximale est de 500 tr/min.

Les joints de cardan sont montés pratiquement sans jeu. Grâce à leur grande résistance à la corrosion, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur ou à une utilisation dans l'industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les composants des joints de cardan en inox sont non traités. De ce fait, leurs conditions d'utilisation et leurs valeurs limites sont largement moindres que celles des joints de cardan en acier. Les principes de sélection des joints de cardan en inox doivent être déterminés individuellement par l'utilisateur pour chaque application.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23404-01 Joints de cardan en inox doubles avec palier lisse similaire à DIN 808 225 kB

Dessins

Joints de cardan en inox doubles avec palier lisse similaire à DIN 808
Joints de cardan en inox doubles avec palier lisse similaire à DIN 808

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

DD1LL1L2L3Type de
produit
TCAOAcc.PrixCommander
23404-01-06056-6165617822trou lisse sans rainures- 97.33 CHF
23404-01-08062-81662201122trou lisse sans rainures- 90.21 CHF
23404-01-10074-102274241226trou lisse sans rainures- 89.80 CHF
23404-01-12086-122586281330trou lisse sans rainures- 103.31 CHF
23404-01-16105-1632105341637trou lisse sans rainures- 115.40 CHF
23404-01-20129-2042129411847trou lisse sans rainures- 157.81 CHF
23404-01-25163-2550163542655trou lisse sans rainures- 219.37 CHF
23404-01-10605626165617822trou lisse avec rainures7 100.54 CHF
23404-01-108062281662201122trou lisse avec rainures9 93.55 CHF
23404-01-1100743102274241226trou lisse avec rainures11,4 98.84 CHF
23404-01-1120864122586281330trou lisse avec rainures13,8 111.89 CHF
23404-01-11610551632105341637trou lisse avec rainures18,3 133.14 CHF
23404-01-12012962042129411847trou lisse avec rainures22,8 163.89 CHF
23404-01-12516382550163542655trou lisse avec rainures28,3 217.62 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09