Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Poli.Nota :Les joints de cardan avec palier lisse pivotent à 45°. Leur vitesse maximale est de 500 tr/min.

Les joints de cardan sont montés pratiquement sans jeu. Grâce à leur grande résistance à la corrosion, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur ou à une utilisation dans l'industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les composants des joints de cardan en inox sont non traités. De ce fait, leurs conditions d'utilisation et leurs valeurs limites sont largement moindres que celles des joints de cardan en acier. Les principes de sélection des joints de cardan en inox doivent être déterminés individuellement par l'utilisateur pour chaque application.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23403-01 Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808 221 kB

Dessins

Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808
Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

DD1LL1L2Type de
produit
TCAOAcc.PrixCommander
23403-01-06034-61634178trou lisse sans rainures- 47.53 CHF
23403-01-08040-816402011trou lisse sans rainures- 47.85 CHF
23403-01-10048-1022482412trou lisse sans rainures- 47.86 CHF
23403-01-12056-1225562813trou lisse sans rainures- 55.88 CHF
23403-01-16068-1632683416trou lisse sans rainures- 60.15 CHF
23403-01-20082-2042824118trou lisse sans rainures- 85.38 CHF
23403-01-25108-25501085426trou lisse sans rainures- 114.78 CHF
23403-01-106034261634179trou lisse avec rainures7 55.84 CHF
23403-01-1080402816402011trou lisse avec rainures9 57.47 CHF
23403-01-11004831020482412trou lisse avec rainures11,4 60.26 CHF
23403-01-11205641225562814trou lisse avec rainures13,8 70.33 CHF
23403-01-11606851632683416trou lisse avec rainures18,3 77.17 CHF
23403-01-12008262040824120trou lisse avec rainures22,8 97.32 CHF
23403-01-125108825501045225trou lisse avec rainures28,3 126.65 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09