Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tôle de support en acier.
Couche intermédiaire en bronze fritté.
Surface de glissement en PTFE.
Finition :Acier étamé.Nota :Paliers lisses composites sans entretien en acier, particulièrement adaptés au fonctionnement à sec. Conviennent également parfaitement aux applications lubrifiées (à l'huile). Très faible usure et coefficient de frottement, pas d'effet Stick-Slip. Convient pour les mouvements rotatifs et pendulaires, haute résistance chimique, faible absorption d'eau.Données techniques :Charge statique : max. 250 N/mm²
Charge dynamique : max. 140 N/mm²
Coefficient de frottement à sec : 0,03 - 0,20
Vitesse de glissement à sec : max. 2 m/s
Vitesse de glissement avec lubrification à l'huile : max. 5 m/s
Conductivité thermique : 42 W(m*K)-1
Coefficient de dilatation thermique : 11*10-6 K-1
Plage de température : -195 °C à +280 °C
Montage :L'utilisation d'un mandrin d'appui adapté est recommandée pour éviter l'endommagement de la surface de glissement. Le joint doit être opposé à la zone de charge. Après le montage, le palier dispose d'un siège d'appui. Le collage est possible mais pas nécessaire.Tolérances :Logement :
Tolérance H7 recommandée.
Etat de surface Ra 0,8 - 1,6.
Chanfrein (côté d'insertion 0,8 - 1,2 x 15°).

Arbre :
Une tolérance h8 à f7 est recommandée. Pour les applications à faible vitesse et charges, il est également possible d'utiliser des arbres étirés de tolérance h9.
Surface de l'arbre Ra 0,4 - 0,8 (utiliser de préférence des arbres rectifiés) pour les arbres étirés Ra 1,6 - 3,2.
Indication de dessin :
1) Joint
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23730 Palier lisse cylindrique 220 kB

Dessins

Palier lisse cylindrique

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

D1LCAOAcc.PrixCommander
23730-0030040434,54 0.43 CHF
23730-0030040534,55 0.43 CHF
23730-0030040634,56 0.43 CHF
23730-0040050445,54 0.43 CHF
23730-0040050645,56 0.43 CHF
23730-0040050845,58 0.43 CHF
23730-00500705575 0.43 CHF
23730-00500708578 0.43 CHF
23730-00600805685 0.43 CHF
23730-00600806686 0.49 CHF
23730-006008106810 0.50 CHF
23730-007009107910 0.51 CHF
23730-008010068106 0.49 CHF
23730-008010088108 0.49 CHF
23730-0080101081010 0.49 CHF
23730-0100120610126 0.43 CHF
23730-0100120810128 0.50 CHF
23730-01001210101210 0.54 CHF
23730-01001212101212 0.54 CHF
23730-01001215101215 0.63 CHF
23730-01001220101220 0.74 CHF
23730-0120140612146 0.54 CHF
23730-0120140812148 0.55 CHF
23730-01201410121410 0.61 CHF
23730-01201412121412 0.63 CHF
23730-01201415121415 0.74 CHF
23730-01201420121420 0.96 CHF
23730-01401610141610 0.66 CHF
23730-01401620141620 1.06 CHF
23730-01501710151710 0.74 CHF
23730-01501712151712 0.77 CHF
23730-01501715151715 0.78 CHF
23730-01501720151720 1.11 CHF
23730-01601810161810 0.77 CHF
23730-01601815161815 0.94 CHF
23730-01601820161820 1.07 CHF
23730-01601825161825 1.37 CHF
23730-01802020182020 1.24 CHF
23730-02002310202310 0.88 CHF
23730-02002312202312 1.04 CHF
23730-02002315202315 1.35 CHF
23730-02002320202320 1.43 CHF
23730-02002330202330 1.90 CHF
23730-02202520222520 1.56 CHF
23730-02402725242725 2.20 CHF
23730-02502815252815 1.32 CHF
23730-02502820252820 1.79 CHF
23730-02502825252825 2.01 CHF
23730-02502830252830 2.23 CHF
23730-02502840252840 3.38 CHF
23730-02602915263015 1.61 CHF
23730-02602920263020 2.28 CHF
23730-02602930263030 3.29 CHF
23730-02803220283220 2.23 CHF
23730-02803225283225 2.45 CHF
23730-03003412303412 1.65 CHF
23730-03003415303415 1.84 CHF
23730-03003420303420 1.85 CHF
23730-03003430303430 3.04 CHF
23730-03003435303435 3.07 CHF
23730-03203620323620 2.27 CHF
23730-03203625323625 2.38 CHF
23730-03503920353920 2.38 CHF
23730-03503940353940 3.56 CHF
23730-03804225384225 3.09 CHF
23730-04004420404420 2.53 CHF
23730-04004430404430 3.40 CHF
23730-04004450404450 5.36 CHF
23730-05005530505530 4.97 CHF
23730-05005550505550 7.16 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09