{"product":{"productId":"agid.16529","price":18.74,"name":"Butée à billes à simple effet"},"currency":"CHF"}
Matière
Bague extérieure, bague intérieure et billes en acier à roulements.
Cage en acier.
Cage en acier.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bague extérieure, bague intérieure et billes en acier à roulements.
Cage en acier.
Cage en acier.
Nota
Les butées axiales à simple effet prennent en charge des contraintes axiales élevées, mais ne doivent pas subir de contraintes radiales.
Les butées ne sont pas autoportantes. Le montage des éléments de la butée peut par conséquent se faire séparément.
Les dimensions principales des butées axiales à billes à simple effet sont conformes à la norme ISO 104 et DIN 711. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et sont adaptées à la plupart des applications.
Les butées ne sont pas autoportantes. Le montage des éléments de la butée peut par conséquent se faire séparément.
Les dimensions principales des butées axiales à billes à simple effet sont conformes à la norme ISO 104 et DIN 711. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérance sont des tolérances standard et sont adaptées à la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +150 °C.
Sur demande
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.