{"product":{"productId":"agid.22109","price":262.96,"name":"Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en acier.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Finition
Surfaces latérales rectifiées.
Afficher plus
Afficher moins
Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride, forme A
à partir de
262,96 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride, forme B
à partir de
279,81 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride, forme C
à partir de
296,03 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride, forme D
à partir de
351,33 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Finition
Surfaces latérales rectifiées.
Nota
Paliers haute précision précontraints avec angle d'appui de 60°. Les paliers acceptent aussi bien des forces radiales qu'axiales dans les deux sens. Grâce à leur précontrainte, les roulements à billes à contact oblique assurent une grande rigidité, une bonne concentricité et un positionnement précis des outils ainsi qu'une bonne répétabilité.
Le joint à faible friction intégré protège efficacement le palier contre les impuretés, garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement élevée et une durée d'utilisation longue.
Le moment de frottement du palier mentionné est une valeur indicative.
Le couple d'inertie correspond à celui de la bague intérieure tournante.
Les vitesses de rotation limites sont valables pour l'état graissé.
Le joint à faible friction intégré protège efficacement le palier contre les impuretés, garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement élevée et une durée d'utilisation longue.
Le moment de frottement du palier mentionné est une valeur indicative.
Le couple d'inertie correspond à celui de la bague intérieure tournante.
Les vitesses de rotation limites sont valables pour l'état graissé.
Données techniques
Tous les paliers sont livrés prêts à installer avec de la graisse de type KE2P-35 conforme à la norme DIN 51825.
Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Utilisation
Pour le support d'entraînements à vis.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Le montage des paliers requiert l'utilisation d'écrous de précision.
Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Serrer les vis de fixation tout en alignant le moyeu jusqu'à max. 70 % de la limite élastique.
Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Serrer les vis de fixation tout en alignant le moyeu jusqu'à max. 70 % de la limite élastique.