Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, bague extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en acier.
Finition :Ouvert.Nota :Les roulements à rotule sur rouleaux prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales sont absorbées dans les deux sens. Ils sont conçus pour une capacité de charge maximale. Les roulements à rotule sur rouleaux compensent les erreurs d'angle (angle de réglage α). Avec rainure et trous de graissage.

Les dimensions principales des roulements à rotule sur rouleaux sont conformes à la norme DIN 635-2. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial du palier correspond à un jeu radial CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +200 °C.Sur demande :Autres dimensions et exécutions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23815 Roulement à rotule sur rouleaux FAG alésage cylindrique 484 kB

Dessins

Roulement à rotule sur rouleaux FAG alésage cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationDD1D2BB1R min.αCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23815-00250521822205-E125523,2184,811,5°480004250017000 119.80 CHF
23815-00300622022206-E130623,2204,811,5°640005700013000 123.95 CHF
23815-00350722322207-E135723,2234,81,11,5°880008150011000 126.29 CHF
23815-00400802322208-E140803,2234,81,11,5°1010009100010000 136.07 CHF
23815-00450852322209-E145853,2234,81,11,5°1040009900010000 143.95 CHF
23815-00500902322210-E150903,2234,81,11,5°1090001070009500 152.29 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09