Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Finition :Bague libre NU.
Bague épaulée NJ.
Nota :Les roulements à rouleaux cylindriques prennent en charge des contraintes radiales élevées. Les bagues sont autoportantes. Le montage des éléments du roulement peut par conséquent se faire séparément. Les roulements sont livrés sans étanchéité. Ils peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l'huile côté frontal. Adaptés pour les vitesses élevées.

Les exécutions NU sont equipées de bagues lisses et prennent uniquement en charge les forces radiales. La bague extérieure a deux bords, la bague intérieure est sans bord. Les bagues intérieure et extérieure peuvent être décalées de la valeur S dans les deux directions.

Les exécutions NJ sont équipées de bagues d'appui et absorbent, outre les forces radiales, également les forces axiales. La bague extérieure à deux bords, la bague intérieure en a un. Les bagues extérieure et intérieure peuvent être décalées dans une direction de la valeur S.

Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement sont conformes à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial correspond au jeu CN selon DIN 620-4. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées à la plupart des applications.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Sur demande :Autres dimensions et exécutions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23820 Roulement à rouleaux cylindriques FAG à cage 476 kB

Dessins

Roulement à rouleaux cylindriques FAG à cage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de formeDD1BR min.R1 min.SCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23820-001503511NU-202-E-TVP2palier flottant1535110,60,31,6151001040022000 47.29 CHF
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Bague épaulée1535110,60,31,6151001040022000 50.59 CHF
23820-001704012NU-203-E-TVP2palier flottant1740120,60,31,2208001460018000 48.15 CHF
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Bague épaulée1740120,60,31,2208001460018000 52.12 CHF
23820-002004714NU-204-E-TVP2palier flottant20471410,60,8325002470016000 49.37 CHF
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Bague épaulée20471410,61325002470016000 55.33 CHF
23820-002505215NU-205-E-TVP2palier flottant25521510,61,3345002750015000 56.06 CHF
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Bague épaulée25521510,61,2345002750015000 59.28 CHF
23820-003006216NU-206-E-TVP2palier flottant30621610,61,5450003600012000 61.96 CHF
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Bague épaulée30621610,61,5450003600012000 68.59 CHF
23820-003507217NU-207-E-TVP2palier flottant3572171,10,60,7580004850010000 72.75 CHF
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Bague épaulée3572171,10,60,7580004850010000 79.73 CHF
23820-004008018NU-208-E-TVP2palier flottant4080181,11,1163000530009000 81.78 CHF
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Bague épaulée4080181,11,1163000530009000 92.20 CHF
23820-004508519NU-209-E-TVP2palier flottant4585191,11,1172000630008500 90.96 CHF
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Bague épaulée4585191,11,11,972000630008500 99.86 CHF
23820-005009020NU-210-E-TVP2palier flottant5090201,11,11,375000690008000 100.47 CHF
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Bague épaulée5090201,11,11,375000690008000 108.75 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09