{"product":{"productId":"agid.17903","price":35.38,"name":"Console murale"},"currency":"CHF"}
Matière
Raccord de tube : thermoplastique.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Raccord de tube : thermoplastique.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Finition
Raccord : noir.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Nota
Fixation de positionnement pour support d'écran. Les trous de fixation universels permettent un montage simple sur les éléments de surface.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.