norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Raccord à bride : thermoplastique.
Bride : aluminium.
Finition :Raccord : noir.
Bride : naturel.
Nota :Support d’écran avec verrouillage résistant aux vibrations, inclinaison par paliers de 15°, pour moniteurs/boîtiers de commande jusqu’à 25 kg (statique). Avec plaques de fixation Universal. Convient pour une fixation à des tubes ronds de 30 mm de diamètre.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29180_DF Fixation d’écran à bride rotative 310 kB
 29180 Informations techniques pour les supports d‘écran 979 kB

Dessins

Fixation d’écran à bride rotative

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigure

Finition

CAOAcc.PrixCommander
29180-3001avec bride rotative 64.55 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09