- Raccordement de moniteurs selon la norme VESA 50/75
- Accessoires pour supports d'écran
Description
Matière
Mélange de matériaux à haute résistance thermoplastique / aluminium.
Finition
Noir / naturel.
Nota
Console de raccordement VESA standard 50/75 (dimensions de fixation 50 x 50 mm ou 75 x 75 mm).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.