{"product":{"productId":"agid.17776","price":38.95,"name":"Bride en T, Inox"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox coulée de précision 1.4308.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.
Finition
Polissage électrolytique.
Afficher plus
Afficher moins
Bride en T en inox, forme A
à partir de
38,95 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride en T en inox, forme B
à partir de
87,43 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox coulée de précision 1.4308.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.
Finition
Polissage électrolytique.
Nota
Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Accessoire
- tube rond et carré 29050