|
|
29000_BBride de pied en inox, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Finition :Polissage électrolytique.Nota :Manettes indexables pour fixation.Sur demande :Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
29000-13030 | B | 30,1 | 30,1 | 33 | 32,4 | 32,4 | 92 | 45.5 | 45.5 | 73,5 | M8x30 | M8x30 |  | | 70.34 CHF | | 29000-14040 | B | 40,17 | 40,17 | 42 | 40,4 | 40,4 | 118 | 52 | 52 | 95,5 | M10x35 | M10x35 |  | | 96.12 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|