Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota :Les brides à patte avec denture extérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture intérieure (29024, 29028 ou 29030) pour former une articulation.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
Indication de dessin :
1) Denture 15°
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29026 Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure 345 kB

Dessins

Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure
Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CAOAcc.PrixCommander
29026-51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 16.22 CHF
29026-51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 16.22 CHF
29026-51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 16.22 CHF
29026-51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 16.22 CHF
29026-5202016940404550937333M84,99194 17.16 CHF
29026-52525,116940404550937333M84,99194 17.16 CHF
29026-53030,116940404550937333M84,99194 17.16 CHF
29026-54040,222115656606812810048M106267181 28.66 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09