Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota :Les brides à patte avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture extérieure (29026) pour former une articulation.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
Indication de dessin :
1) Denture 15°
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29030 Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure 221 kB

Dessins

Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

CDEGHKLMNSCAOAcc.PrixCommander
29030-5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 16.22 CHF
29030-5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 17.16 CHF
29030-5408,5 (4x)22115610010076724410M10 28.66 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09