FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier, caoutchouc nitrile.
Nota
La cale de mise à niveau basse et antidérapante convient pour les charges allant jusqu'à 2 tonnes.
La cale de mise à niveau offre une grande surface d'appui avec une structure à picots 1), constituée de nitrile 80° Shore.
L'angle plat des cales permet de régler la hauteur de la cale de mise à niveau jusqu'à 0,15 mm par tour de vis.
La protection antidérapante vulcanisée en nitrile 80° Shore d'une épaisseur de 3 mm 2) assure une isolation permanente contre les vibrations, le bruit et les fluides corrosifs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté