FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en aluminium, surface d'appui en caoutchouc nitrile.
Finition
Pose libre.
Nota
Les cales de mise à niveau basses et antidérapantes conviennent pour les charges allant jusqu'à 7 tonnes. La surface d'appui sphérique en caoutchouc nitrile 80° Shore vulcanisé 1) permet de compenser les irrégularités.
La protection antidérapante vulcanisée en caoutchouc nitrile 80° Shore 1) assure une isolation permanente contre les vibrations, le bruit et les fluides corrosifs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem