FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en aluminium, vis d'ancrage en acier.
Nota
Convient pour un réglage sous charge jusqu'à 7 tonnes. Les cales de mise à niveau peuvent être utilisées pour la fixation de machines ou de périphériques. Les cales de mise à niveau sont ancrées au sol à l'aide d'une vis d'ancrage pour scellement chimique.
Contenu de la livraison
La vis d'ancrage M16X320 est incluse et prémontée.
Rondelle entretoise (27710-30-10604) incluse.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté