Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Naturel.Nota :Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts à rotules. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.

Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27615 Embout à chape pour embout fileté en inox 303 kB

Dessins

Embout à chape pour embout fileté  en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
27615-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 24.62 CHF
27615-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 24.06 CHF
27615-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 26.02 CHF
27615-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 27.89 CHF
27615-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 33.57 CHF
27615-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 59.41 CHF
27615-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 107.92 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09