Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe acier.
Finition :Charnière noire.
Axe zingué.
Nota :Charnière avec alésage de fixation pour vis à tête fraisée DIN 7991/UNI 5933.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27855 Charnière en plastique avec alésage de fixation 167 kB

Dessins

Charnière en plastique avec alésage de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27855-004161010321010161632204,53771440490 3.72 CHF
27855-006241515481515242448306,551010,519601470 5.63 CHF
27855-006322020642020323264406,55121329901520 8.46 CHF
27855-0084832329631,531,5484896608,58161643001810 14.39 CHF
27855-0104832329631,531,54848966010,58161643001810 15.07 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09