norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière et caches en thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre.
Inserts : Inox.
Finition :Charnière et caches noir.
Inserts : poli.
Nota :Les broches-guides de ces charnières sont adaptées à la fixation sur des rainures.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27858 Charnière en thermoplastique avec friction réglable 216 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnière en thermoplastique avec friction réglable

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4BBroche-guides
pour rainure
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27858-561818005417,7517,75272756-0,40,325 13.46 CHF
27858-561818065417,7517,7527275660,40,325 13.46 CHF
27858-561818085417,7517,7527275680,40,325 13.46 CHF
27858-5623230073,522,7522,7536,7536,7556-0,60,425 14.74 CHF
27858-5623230873,522,7522,7536,7536,755680,60,425 14.74 CHF
27858-5623231073,522,7522,7536,7536,7556100,60,425 14.74 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09