|
|
27903_ACharnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :Acier naturel ou zingué. Inox naturel.Nota :Charnières roulées. Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort : M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forme A : sans alèsages Forme B : avec alèsages TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|