FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Ressort de tension en Inox.

Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota
Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Andere Kunden kauften auch