Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Poli finition miroir.Nota :Charnière pour éléments à surface plane et profilés en aluminium, dégondables. Axe obturé latéralement. Vis noyée, d'où un dépôt de poussière minimal.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27870-01 Charnières en Inox dégondable, à droite 131 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27870-01-0626151552151526264828106,66169900625 28.57 CHF
27870-01-063018185917,517,529,529,54828106,661691000710 28.95 CHF
27870-01-063923237722,522,538,538,54828106,661691200500 34.37 CHF
27870-01-0644252587252543,543,54828106,661691200450 37.17 CHF
27870-01-0658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 44.64 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09