{"product":{"productId":"agid.17540","price":2.52,"name":"Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières, version enroulée.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.