{"product":{"productId":"agid.16766","price":7.48,"name":"Charnières soudables, forme B"},"currency":"CHF"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Matériau : acier profilé soudable
- Lubrification par graisseur
Description
Matière
Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition
Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué.
Composants en acier naturel.
Composants en acier naturel.
Nota
Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.