|
|
27876Charnières en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :poli ou grenaillé.Nota :Charnières avec axe fixe et trous fraisés. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | H | H1 | F1 max. kN | F2 max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27876-052013130 | poli | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 39 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 0,8 | 0,6 |  | | 19.36 CHF | | 27876-052013131 | grenaillé | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 39 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 0,8 | 0,6 |  | | 14.73 CHF | | 27876-062515150 | poli | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1,1 | 0,9 |  | | 21.43 CHF | | 27876-062515151 | grenaillé | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1,1 | 0,9 |  | | 17.26 CHF | | 27876-083018180 | poli | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2 | 1,5 |  | | 32.74 CHF | | 27876-083018181 | grenaillé | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2 | 1,5 |  | | 32.74 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|