|
|
27875-03Charnières en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Nota :Charnières pour portes encastrées. Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche. Grâce à leur cheville soudée invisible, les charnières sont protégées contre la destruction.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | S | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27875-03-05211212 | 42 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 40 | 25 | 10,2 | 5,2 | 5 | 10,6 |  | | 16.37 CHF | | 27875-03-06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 |  | | 18.53 CHF | | 27875-03-08311818 | 63 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 60 | 36 | 15,3 | 8,3 | 8 | 16,6 |  | | 22.16 CHF | | 27875-03-06252815 | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 |  | | 20.71 CHF | | 27875-03-06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 |  | | 21.83 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|