Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Nota :Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Grâce à leur cheville soudée des deux côtés, les charnières sont protégées contre la destruction.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27875-10 Charnières en inox avec vis de fixation 226 kB

Dessins

Charnières en inox avec vis de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4B

B1DD1SHLCAOAcc.PrixCommander
27875-10-052112124212,512,52121402510,2M5510,612 35.49 CHF
27875-10-062515155015152525503012M6612,512 39.45 CHF
27875-10-0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,5 55.20 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09