{"product":{"productId":"agid.11504","price":0.8,"name":"Cuvette pour embout à rotule DIN 71805, forme A"},"currency":"CHF"}
- Pièce de rechange pour embout à rotule DIN 71802
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Nota
Les cuvettes rotules servent de pièces de rechange pour les embouts à rotule DIN 71802 (27650).
Sur demande
Cuvettes en inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.