{"product":{"productId":"agid.11784","price":1.75,"name":"Embout à rotule DIN 71802, forme C"},"currency":"CHF"}
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Acier ou Inox
- Version : filetage à droite ou à gauche
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.