Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
27000
Embouts à rotules
Embouts à rotules
Désignation
Douille
3
Embout À Rotule
18
Palier À Rotule
1
Tourillon
1
Matériau du corps de base
acier
6
acier de décolletage
10
acier de traitement
10
acier inoxydable
8
igumid
2
D=Alésage de fixation
5
12
6
16
6 -0,008
2
8
16
8 -0,008
2
10
16
10 -0,008
2
12
16
12 -0,008
2
14
4
16
14
17
2
17 -0,008
2
18
4
20
16
20 -0,010
2
22
12
25
8
30
8
35
2
40
2
D1=Filetage
M04
1
M05
6
M05X0,8
6
M06
10
M06X1,0
8
M08
10
M08X1,25
8
M10
10
M10X1,25
8
M10X1,5
8
M12
10
M12X1,25
8
M12X1,75
8
M14
2
M14X2,0
2
M16
10
M16X1,5
6
M16X2,0
8
M18X1,5
4
M20
2
M20X1,5
18
M22X1,5
12
M24X2,0
8
M30X2,0
8
M36X2
1
M36X2,0
1
M42X2
1
M42X2,0
1
Filtres
Produits / page
23
de 23 produits
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
23
de 23 produits
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Désignation
Douille
3
Embout À Rotule
18
Palier À Rotule
1
Tourillon
1
Matériau du corps de base
acier
6
acier de décolletage
10
acier de traitement
10
acier inoxydable
8
igumid
2
D=Alésage de fixation
5
12
6
16
6 -0,008
2
8
16
8 -0,008
2
10
16
10 -0,008
2
12
16
12 -0,008
2
14
4
16
14
17
2
17 -0,008
2
18
4
20
16
20 -0,010
2
22
12
25
8
30
8
35
2
40
2
D1=Filetage
M04
1
M05
6
M05X0,8
6
M06
10
M06X1,0
8
M08
10
M08X1,25
8
M10
10
M10X1,25
8
M10X1,5
8
M12
10
M12X1,25
8
M12X1,75
8
M14
2
M14X2,0
2
M16
10
M16X1,5
6
M16X2,0
8
M18X1,5
4
M20
2
M20X1,5
18
M22X1,5
12
M24X2,0
8
M30X2,0
8
M36X2
1
M36X2,0
1
M42X2
1
M42X2,0
1
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !