{"product":{"productId":"agid.11513","price":2.93,"name":"Embase plastique pour pied articulé, Forme C"},"currency":"CHF"}
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé
Description
Matière
Embase: thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27810.
Rotules assorties : voir 27811.
Broches filetées assorties : voir 27810.
Rotules assorties : voir 27811.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.