Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme A, sans filtre à air
à partir de
2,63 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon à évent avec jauge d’huile, forme B, avec filtre à air
à partir de
2,97 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
1) Capsule
2) Filtre à air uniquement forme B
3) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme B
3) Joint torique