Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme A, sans évent
à partir de
2,00 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent
à partir de
2,07 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air
à partir de
1,89 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air
1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air
1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C