Contact
Idées
Conditions générales
Mentions légales
Protection des données
Produits
Société
Service
Téléchargement
Actualités
Contact
Vue d'ensemble des produits
réaliser
Système flexible de pièces standardisées
assembler
Technique de montage
actionner
Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
mesurer
Éléments de mesure et de contrôle
serrer
Technique de serrage
contrôler
Électromécanique
transporter
Éléments de transport et de manutention
technoshop
norelem inch
Articles en pouces
Demande de catalogue
28060_D
Jauges d'huile, forme D, avec évent
retour
Produits
Vue d'ensemble des produits
Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
Indicateurs de niveau d'huile Obturateurs Bouchons filetés Bouchons à évent Jauges d'huile Tubes de remplissage
Jauge d'huile
Jauges d'huile, forme D, avec évent
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :
Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Indication de dessin :
1) Joint torique
2) Event
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique 28060_D Jauges d'huile, forme D, avec évent
102 kB
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
D
D1
D2
D3
Diamètre
D4
L
L1
S
min.
CAO
Acc.
Prix
Commander
28060-42714
D
27
14
18
13
4
34
20
17
1.73
CHF
28060-43318
D
33
18
24
14
5
44
21
17,5
1.88
CHF
Autres articles de cette catégorie
28060_B
Jauges d'huile, forme B, avec évent
28060_C
Jauges d'huile, forme C, sans évent
Mon norelem
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0.00
CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilité
Commander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.
afficher
Contactez-nous
Vous avez des questions ? Nous vous rappelons.
afficher
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Plan du site
Imprimer
Recommander
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés.
Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09