FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière, Finition
1. Boîtier d'obturation en thermoplastique polyamide 66, noir.

2. Couvercle en thermoplastique polyamide 66, rouge.

3. Filtre à air en polyuréthane (mousse PU), finesse de filtration 40 µm.

4. Joint plat en caoutchouc (NBR).

5. Vis de fixation en acier, nickelée.

6. Pièce à emmancher en thermoplastique polyamide 66, noire.

7. Douille de butée en thermoplastique polyamide 66, noire.

8. Écrou de fixation en polyamide 66, noir.

9. Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.

10. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.

11. Chaîne en inox.
Nota
Nos tubes de remplissage résistent à des températures jusqu’à 80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté