FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps, réflecteur en aluminium.
Vitre en verre transparent.
Joint interne Viton®.
Finition
Vitre résistante à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Joint plat sans amiante.
Nota
Grande résistance à la pression et à la chaleur. Le verre naturel du voyant garanti une transparence et une dureté de surface élevée.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Joint externe
3) Joint interne
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté