FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en aluminium.
Réflecteur en aluminium ou en plastique blanc.
Vitre en polyamide.
Finition
Vitre transparente,
résistante à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Joint plat sans amiante.
Nota
Pour les modèles G3/8 et M18x1,5 le réflecteur est en plastique blanc.
Indication de dessin
1) Joint plat
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté