FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Finition
Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande
Joint : caoutchouc (NBR).
Indication de dessin
Forme A : sans réflecteur
Forme B : avec réflecteur

1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur

Altri clienti hanno acquistato anche