{"product":{"productId":"agid.17824","price":22.34,"name":"Tube de remplissage en plastique avec bride de montage"},"currency":"CHF"}
Matière, Finition
1. Capsule en thermoplastique polyamide 66, rouge.
2. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.
3. Bride en acier nickelé.
4. Vis de fixation en acier nickelé.
5. Joint plat en liège.
6. Chaîne en laiton.
2. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.
3. Bride en acier nickelé.
4. Vis de fixation en acier nickelé.
5. Joint plat en liège.
6. Chaîne en laiton.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière, Finition
1. Capsule en thermoplastique polyamide 66, rouge.
2. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.
3. Bride en acier nickelé.
4. Vis de fixation en acier nickelé.
5. Joint plat en liège.
6. Chaîne en laiton.
2. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.
3. Bride en acier nickelé.
4. Vis de fixation en acier nickelé.
5. Joint plat en liège.
6. Chaîne en laiton.
Nota
Forme A : La pression de purge maximale est de 50 mbar ( 0,73 psi) pour une quantité d'air maximale de 500 l/min. Le filtre à air empêche l'infiltration d'impuretés.
Forme B : Comprend une soupape d'aération et de purge en plastique. La pression d’ouverture lors de la purge est de 0,35 bar (±0,05 bar). La pression d’ouverture lors de l'aération est de 0,05 bar. Cette forme convient donc pour les applications où le flux d'air est bidirectionnel.
Forme B : Comprend une soupape d'aération et de purge en plastique. La pression d’ouverture lors de la purge est de 0,35 bar (±0,05 bar). La pression d’ouverture lors de l'aération est de 0,05 bar. Cette forme convient donc pour les applications où le flux d'air est bidirectionnel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.