Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Gaine de câble et corps en PVC.Finition :Douille (femelle)
Tension : Ue 30 V
Courant : Ie 2 A
Nombre de pôles : 8 pôles
Nombre de fils : 8 pièces
Indice de protection : IP 67
Corps de poignée noir
Couleur du fil gris
Nota :Connecteur à verrouillage à vis.
Câble de connecteur encastré.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A.
Convient aux chaînes porte-câbles.
Couple recommandé 1,0 Nm.
Plage de température :en mouvement : 0 °C jusqu'à +80 °C
fixe : -25 °C jusqu'à +80 °C
Indication de dessin :
1) Blanc (WH)
2) Marron (BN)
3) Vert (GN)
4) Jaune (YE)
5) Gris (GY)
6) Rose (PK)
7) Bleu (BU)
8) Rouge (RD)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80150-10 Connecteur à bornes à vis 379 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteur à bornes à vis

Connecteurs à bornes à vis, forme A, douille droite

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme A, douille droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2D

D3GLPNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander

Connecteurs à bornes à vis, forme B, douille coudée

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme B, douille coudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2D

D3GH1LPCAOAcc.PrixCommander

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09