FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A.

Boîtier d'accouplement et moyeu de serrage en aluminium.

Moyeu expansible en acier.

Vis acier.

Douille de centrage en Inox 1.4301.

Finition
Boîtier d'accouplement anodisé noir.
Nota
Le kit de motorisation avec système d'accouplement en élastomère offre une solution simple et économique pour le raccordement de moteurs électriques.

Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 30 Nm
Sur demande
Alésage D du moyeu plus important.
Couple nominal plus élevé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté