FR
Sélectionnez votre langue

Amortisseur en caoutchouc

Produits / page
21 de 21 produits
  • Produits / page
    21 de 21 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Amortisseur en caoutchouc

    Les tampons en caoutchouc norelem sont des éléments de construction standard répandus pour les butées élastiques. Les tampons en caoutchouc se caractérisent par leur robustesse ainsi que par l'amortissement et l'absorption efficaces des chocs. Ceci est particulièrement important en cas de chocs récurrents et d'accélérations avec une butée de fin de course. Les tampons en caoutchouc norelem aident ainsi à amortir les secousses de la machine.

    Domaines d'utilisation

    Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les contraintes de compression et de cisaillement dans les domaines d'application les plus variés, tels que l'industrie et l'artisanat, principalement pour l'absorption de l'énergie cinétique, et appartiennent à la famille des éléments d'amortissement. Cependant, soumis à une contrainte de cisaillement, les tampons en caoutchouc norelem présentent une capacité de charge nettement plus faible que lorsqu'ils sont soumis à une contrainte de compression. Les données de charge peuvent être consultées à la page d'informations techniques concernant les tampons en caoutchouc.

    Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle. Les tampons en caoutchouc sont également souvent utilisés comme amortisseurs de porte ou comme éléments d'insonorisation.

    Types de tampons en caoutchouc

    La boutique en ligne norelem propose des tampons en caoutchouc avec différents niveaux de dureté. Le caoutchouc naturel, associé à l'acier et à l'Inox, assure une grande durabilité et un amortissement fiable.

    En fonction des besoins de montage, norelem propose des tampons en caoutchouc avec taraudage ou avec filetage. En fonction de la construction, les tampons en caoutchouc amortissent l'énergie selon leur forme.

    Un contour en caoutchouc taillé assure un amortissement optimal, notamment en cas de contraintes exercées sur les bords avec une déviation radiale importante. À l'inverse, les tampons en caoutchouc pointus amortissent surtout efficacement les impacts importants. Les utilisations possibles varient en fonction du développement. Les tampons en caoutchouc peuvent ainsi être utilisés de manière variable dans l'environnement de la machine.

    Types de tampons en caoutchouc

    Chaque type de tampon en caoutchouc indique comment celui-ci peut être utilisé avec son filetage pour l'intégration dans l'industrie ou la construction mécanique.

    Type A : les tampons en caoutchouc norelem de type A possèdent un filetage des deux côtés.

    Type B : le tampon en caoutchouc de type B peut être utilisé ou intégré avec un taraudage et un filetage opposé.

    Type C : les tampons en caoutchouc de type C possèdent un taraudage à chaque extrémité.

    Type D : le tampon en caoutchouc de type D possède un filetage et un revêtement en caoutchouc naturel sur la surface visible, qui fait office de butée et permet de limiter le débattement des masses mobiles.

    Type E : le tampon en caoutchouc de type E se distingue du type D par son filetage. Le tampon en caoutchouc norelem de type E possède un taraudage.

    Tampons en caoutchouc en Inox

    Les tampons en caoutchouc en Inox norelem sont recouverts d'un revêtement élastomère gris en caoutchouc naturel d'une dureté moyenne de 55° Shore A. Les tampons en caoutchouc en Inox polis et inoxydables peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -30 °C et +80 °C. La boutique en ligne norelem propose différents types de tampons en caoutchouc, comme les tampons en caoutchouc en Inox, de type B, de type C, de type E et de type D (avec filetage pour une utilisation comme butées, ou pour les machines qui ne sont pas fixées au sol).

    Tampons en caoutchouc en acier ou en Inox

    Les tampons en caoutchouc en acier ou en Inox recouverts d'un caoutchouc naturel élastomère noir possèdent une dureté moyenne de 55° Shore A. Les tampons en caoutchouc en version acier (résistance 5.6) sont zingués, ceux en version Inox sont polis.

    Les tampons en caoutchouc sont disponibles dans la boutique norelem avec filetages (type A), filetage (type B), taraudage (type C) ou avec filetage (type D), pour une utilisation comme butées, ou pour les machines qui ne sont pas fixées au sol).

    Les tampons en caoutchouc en Inox polis et inoxydables peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -30 °C et +80 °C.

    Tampons en caoutchouc taillés

    Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant. Les tampons en caoutchouc taillés de norelem sont disponibles en type CT (taraudage) ou avec deux filetages (type AT).

    Tampons en caoutchouc de forme ogive

    Les tampons en caoutchouc de forme ogive possèdent un filetage et un revêtement élastomère pointu en caoutchouc naturel. Le tampon en caoutchouc trouve toujours son utilité lorsqu'il s'agit d'obtenir un amortissement ou une absorption efficace des chocs.

    Tampons en caoutchouc coniques

    Le tampon en caoutchouc conique diffère du tampon en caoutchouc de forme ogive par son aspect. Il n'est pas pointu, mais possède les mêmes propriétés d'absorption des chocs.

    Tampons en caoutchouc bombés

    Le tampon en caoutchouc bombé norelem possède un taraudage et, à l'instar du tampon en caoutchouc conique et du tampon en caoutchouc de forme ogive, est utilisé pour amortir et absorber les chocs.

    Tampons en caoutchouc avec ventouse

    Le tampon en caoutchouc de type DS avec ventouse possède un filetage et est utilisé pour les supports des générateurs ou comme butée pour amortir les masses mobiles.

    Tampons de butée en caoutchouc (tampons de porte)

    Le tampon de butée en caoutchouc de type TP tampon de porte possède un perçage en son centre, qui permet de le visser facilement. Le tampon de butée en caoutchouc peut également être utilisé comme pied de réglage sur les machines.

    Accessoires pour tampons en caoutchouc

    Butée en caoutchouc

    Pour l'absorption de secousses importantes et le support de masses importantes, norelem propose les butées en caoutchouc norelem. Celles-ci servent à absorber des secousses importantes et à supporter des masses importantes. Les butées en caoutchouc sont disponibles en acier laqué noir ou en version zinguée.

    Support élastique en O

    Autre accessoire de la gamme des tampons en caoutchouc norelem, le support élastique en O en acier zingué. Les supports élastiques en O disposent d'une très bonne élasticité, c'est pourquoi ils sont également qualifiés de supports basse fréquence. Ils sont utilisés pour l'installation sans vibrations d'instruments et de composants électriques, ainsi que pour la fixation de modules légers et d'appareils mécaniques de précision.