Les ressorts/ressorts de compression hélicoïdaux de norelem
Les ressorts et ressorts de compression hélicoïdaux de la gamme norelem se composent d'un fil profilé rectangulaire en acier au chrome-silicium. Les ressorts sont enroulés de manière à réagir à la pression.
Les ressorts de compression hélicoïdaux proposés par norelem ont habituellement un diamètre compris entre 10 et 25 mm et une longueur comprise entre 25 et 305 mm. Les longueurs et diamètres identiques assurent une interchangeabilité facile entre les différents paliers de charge. De plus, le profil spécial des ressorts permet d'obtenir des charges alternatives et continues élevées et peut être utilisé à des températures de service allant jusqu' à 230 °C.
Domaine d'application des ressorts de compression hélicoïdaux dans l'industrie
En raison de leur grande polyvalence, les ressorts de compression hélicoïdaux sont entre autres utilisés dans la fabrication d'outils, et la construction de machines et d'installations.
Exemples d'utilisation des ressorts de compression
Chaque fois qu'il s'agit de déplacer des pièces de machine, on utilise les ressorts/ressorts de compression hélicoïdaux norelem. Les ressorts de compression norelem sont également utilisés pour ouvrir ou fermer des contacts de commutation. Les ressorts de compression hélicoïdaux sont utilisés pour former une liaison solidaire, par exemple dans les bloque-portes ou les embrayages à friction.
Durée de vie des ressorts de compression
La durée de vie des ressorts de compression peut être influencée en répartissant le débattement entre la course de travail et la course de précontrainte. Plus la différence entre le débattement et la longueur sans charge du ressort de compression est petite, plus la durée de vie estimée est élevée. C'est pourquoi, pour une durée de vie maximale, la précontrainte des ressorts de compression hélicoïdaux doit être aussi importante que possible et la course de travail aussi petite que nécessaire.
Débattement
Le débattement (S) représente la distance sur laquelle le ressort de compression est comprimé une fois la force appliquée. Le débattement correspond à la somme de la course de travail et de la course de précontrainte (exemple de calcul : différence entre L0 et L).
Course de précontrainte
Pour que le ressort ne produise aucun bruit à l'état monté et qu'il ne soit pas mal fixé dans la pièce à installer, il doit toujours comporter une précontrainte (VW) (calcul : longueur L1 < longueur L0).
Course de travail
La course de travail correspond à la course du ressort, sans que celui-ci n'intègre une précontrainte.
Longueur sans charge
Longueur du ressort à l'état monté, sans qu'aucune force ne s'exerce sur lui. Pour prolonger la durée de vie des ressorts de compression, ceux-ci sont en outre traités thermiquement, grenaillés et positionnés à hauteur du bloc.
Hauteur du bloc
La hauteur du bloc correspond à la hauteur du ressort lorsque les spires sont immédiatement adjacentes.
Types de ressorts de compression norelem
Les ressorts de compression hélicoïdaux sont disponibles en quatre paliers de charge identifiés par des groupes de couleur différents. Leurs longueurs et diamètres identiques assurent l'interchangeabilité entre les différents paliers de charge. En fonction des exigences (force nécessaire), on utilise un type de ressort particulier.
La gamme norelem inclut les paliers de charge, forces et types de ressort suivants : les longueurs, diamètre, force et couleurs des ressorts sont conformes à la norme ISO 10243. Cette norme spécifie, entre autres, les cotes de montage et les tolérances des ressorts de section transversale rectangulaire.
En tant que fabricant de ressorts de compression, norelem propose, comme pour tous les produits présents dans sa gamme et dans sa boutique en ligne, des données CAO relatives aux ressorts de compression, disponibles en téléchargement ou sur clé USB.
Tous les ressorts de compression ont un champ d'application identique dans