Tables de guidage
Rails de guidage
Tables de positionnement
Guidages miniatures
Indicateurs de position numérique
21000

Tables de guidage Rails de guidage Tables de...

retour
Nouveautés

Groupe de produits 21000

Le groupe de produits 21000 de norelem est subdivisé en dix catégories :
- tables de guidage
- système de positionnement
- systèmes de tables de positionnement motorisées
- guidages en plastique
- rails de guidage à rouleaux
- guidages sur rail profilé
- paliers linéaires à billes
- système de guidage linéaire
- règles, indicateurs de position
- nivelles

Systèmes linéaires

La technologie linéaire, en tant que sous-discipline de la technologie de la transmission, porte sur la manière dont les composants mécaniques peuvent être déplacés translativement avec le moins de frottement possible. Un système linéaire doit pouvoir absorber une force de serrage la plus élevée possible sans se déformer.

Les systèmes linéaires de norelem trouvent leur application dans la fabrication de semi-conducteurs, la robotique, l'industrie de l'emballage mais aussi dans la technique médicale. Le principal domaine d'application est certainement l'automatisation industrielle. Les systèmes linéaires assurent des solutions spécifiques pour le positionnement, la préhension ou le tournage d'éléments de production. Les systèmes sont de ce fait conçus et fabriqués de manière adaptée aux domaines d'application respectifs.

Guide linéaire

Il existe deux grandes catégories de guides linéaires (aussi appelés systèmes de guidage linéaire) :

Les guides coulissants sont des guides linéaires dans lesquels les différents éléments du guidage ne sont pas séparés par des éléments roulants. Cette catégorie comprend par exemple la table de guidage à queue d'aronde de norelem, qui empêche un soulèvement de l'élément de guidage lors des mouvements de rotation.

Les guides par contact fonctionnent selon le principe de circulation. Les éléments roulants, tels que les galets ou billes, roulent entre deux éléments en mouvement. Un roulement mécanique, par exemple une chaîne à rouleaux, contient les éléments roulants et veille au fonctionnement le plus régulier possible du guide. Cette catégorie comprend par exemple les guidages sur rail profilé ou les paliers linéaires à billes.

En règle générale, la forme et la précision de positionnement d'un guide sont par la suite les paramètres essentiels permettant de déterminer la qualité du guide.
Tables de guidage - Rails de guidage Tables de positionnement Guidages miniatures Indicateurs de position numérique de norelem
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09