Matière
Corps du chariot : zinc.
Eléments de glissements : iglidur® J.
Rail de guidage : aluminium extrudé EN AW-6060.
Finition
Aluminium : anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Afficher plus
Afficher moins
Chariot de guidage
à partir de
19,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Rail de guidage
à partir de
46,19 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps du chariot : zinc.
Eléments de glissements : iglidur® J.
Rail de guidage : aluminium extrudé EN AW-6060.
Finition
Aluminium : anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Nota
Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.
** Indiquer la longueur L2 = 12 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.