{"product":{"productId":"agid.13001","price":19.3,"name":"Guidages linéaires miniatures DryLin® T, chariots de guidage"},"currency":"CHF"}
- Sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et leur résistance à la corrosion
- Les éléments de glissement sont résistants à l'usure et interchangeables
- Rail de guidage anodisé dur 500 HV
Description
Matière
Chariot de glissement avec corps de base en zinc, éléments de glissement en iglidur® J.
Nota
Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.