FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.

Finition
Corps de base : chromé. Aluminium : anodisé incolore.
Nota
Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.

** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté